INA Unterlegscheiben mit großer Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000246270000
0000246430000
0000246600000
0000246780000
0000246860000
0000246940000
0000247080000
0000247240000
0000247400000
0000247670000
0000247830000
0000248050000
0000248210000
0000248300000
0000248480000
0000248560000
0000248640000
0000248800000
0000249020000
0000249290000
0000249610000
0000249880000
0000251510000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Höhe H
(mm)
Product code

7.35 €

1 5 Arbeitstage 0,008280,3021615282,75GS81102

7.35 €

1 5 Arbeitstage 0,009300,3031817302,75GS81103

7.95 €

1 5 Arbeitstage 0,013350,3042120352,75GS81104

52.69 €

1 5 Arbeitstage 0,192781084240787,5GS89308

8.69 €

1 5 Arbeitstage 0,018420,6052625423GS81105

15.52 €

1 5 Arbeitstage 0,042520,6063230524,25GS81206

9.11 €

1 5 Arbeitstage 0,02470,6063230473GS81106

10.45 €

1 5 Arbeitstage 0,027520,6073735523,5GS81107

11.38 €

1 5 Arbeitstage 0,037600,6084240603,5GS81108

12.74 €

1 5 Arbeitstage 0,047650,6094745654GS81109

13.83 €

1 5 Arbeitstage 0,051700,6105250704GS81110

17.86 €

1 5 Arbeitstage 0,083780,6115755785GS81111

19.49 €

1 5 Arbeitstage 0,093851126260854,75GS81112

37.11 €

1 5 Arbeitstage 0,23951126260957,5GS81212

22.20 €

1 5 Arbeitstage 0,109901136765905,25GS81113

40.32 €

1 5 Arbeitstage 0,26210011367651008GS81213

23.43 €

1 5 Arbeitstage 0,116951147270955,25GS81114

26.98 €

1 5 Arbeitstage 0,13610011577751005,75GS81115

29.18 €

1 5 Arbeitstage 0,14310511682801055,75GS81116

41.45 €

1 5 Arbeitstage 0,15111011787851105,75GS81117

54.71 €

1 5 Arbeitstage 0,3221351201021001357GS81120

86.37 €

1 5 Arbeitstage 0,3481451221121101457GS81122

170.48 €

1 5 Arbeitstage 0,7341881301521501909,5GS81130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Unterlegscheibe mit großer Bohrung Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84839020 Anzahl Reihen 1
Modellreihen GS.. Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support