INA Unterlegscheiben mit kleiner Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000251600000
0000251860000
0000252080000
0000252160000
0000252240000
0000252400000
0000252670000
0000252830000
0000252910000
0000253050000
0000253210000
0000253480000
0000253640000
0000253800000
0000254290000
0000254450000
0000254610000
0000255260000
0000256150000
0000256400000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Höhe H
(mm)
Product code

7.35 €

1 5 Arbeitstage 0,009280,3021615282,75WS81102

7.35 €

1 5 Arbeitstage 0,012300,3031817302,75WS81103

7.95 €

1 5 Arbeitstage 0,013350,3042120352,75WS81104

45.17 €

1 5 Arbeitstage 0,1601063230606,25WS89306

8.69 €

1 5 Arbeitstage 0,02420,6052625423WS81105

9.11 €

1 5 Arbeitstage 0,022470,6063230473WS81106

10.45 €

1 5 Arbeitstage 0,03520,6073735523,5WS81107

11.38 €

1 5 Arbeitstage 0,04600,6084240603,5WS81108

19.57 €

1 5 Arbeitstage 0,089681084240685WS81208

12.74 €

1 5 Arbeitstage 0,051650,6094745654WS81109

13.83 €

1 5 Arbeitstage 0,055700,6105250704WS81110

17.86 €

1 5 Arbeitstage 0,09780,6115755785WS81111

19.49 €

1 5 Arbeitstage 0,099851126260854,75WS81112

22.20 €

1 5 Arbeitstage 0,118901136765905,25WS81113

26.98 €

1 5 Arbeitstage 0,14710011577751005,75WS81115

29.18 €

1 5 Arbeitstage 0,15410511682801055,75WS81116

41.45 €

1 5 Arbeitstage 0,16211011787851105,75WS81117

86.37 €

1 5 Arbeitstage 0,4141451221121101457WS81122

18.32 €

1 5 Arbeitstage 0,08621073735625,25WS81207

149.54 €

1 5 Arbeitstage 0,6781781281421401809,5WS81128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Unterlegscheibe mit kleiner Bohrung Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84829900 Anzahl Reihen 1
Modellreihen WS.. Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support