Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Berechnungsdruck DIN 2413 I bar | Berechnungsdruck DIN 2413 III bar | Zolltarifgewicht (kg) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Berstdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 735 | Keine | 0.075 | 1 | 2 | 4 | Keine | ||
35.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 735 | Keine | 0.169 | 1.5 | 3 | 6 | 2900 | ||
30.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 490 | Keine | 0.125 | 1 | 4 | 6 | 1850 | ||
44.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 551 | Keine | 0.244 | 1.5 | 5 | 8 | 2050 | ||
36.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 388 | 0 | 0.175 | 1 | 6 | 8 | 1300 | ||
48.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 441 | Keine | 0.319 | 1.5 | 7 | 10 | 1750 | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | Keine | 0.225 | 1 | 8 | 10 | 950 | ||
62.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 588 | Keine | 0.401 | 2 | 6 | 10 | 2400 | ||
49.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 388 | Keine | 0.394 | 1.5 | 9 | 12 | 1400 | ||
40.12 € | 6 | 5 Arbeitstage | 245 | Keine | 0.275 | 1 | 10 | 12 | 850 | ||
60.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 490 | Keine | 0.501 | 2 | 8 | 12 | 1900 | ||
72.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | Keine | 0.469 | 1.5 | 11 | 14 | 1200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 525 | Keine | 0.72 | 2.5 | 9 | 14 | 2100 | ||
77.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | Keine | 0.601 | 2 | 10 | 14 | 1550 | ||
61.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | Keine | 0.507 | 1.5 | 12 | 15 | 1100 | ||
57.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 196 | Keine | 0.351 | 1 | 13 | 15 | 675 | ||
70.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 392 | Keine | 0.651 | 2 | 11 | 15 | 1400 | ||
65.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 276 | Keine | 0.554 | 1.5 | 13 | 16 | 950 | ||
94.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 459 | Keine | 0.845 | 2.5 | 11 | 16 | 1850 | ||
74.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 368 | Keine | 0.701 | 2 | 12 | 16 | 1300 | ||
125.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 551 | Keine | 0.977 | 3 | 10 | 16 | 2400 | ||
68.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | Keine | 0.62 | 1.5 | 15 | 18 | 800 | ||
79.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 327 | Keine | 0.801 | 2 | 14 | 18 | 1150 | ||
98.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 368 | Keine | 1.096 | 2.5 | 15 | 20 | 1400 | ||
89.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | Keine | 0.901 | 2 | 16 | 20 | 1050 | ||
120.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 441 | Keine | 1.277 | 3 | 14 | 20 | 1800 | ||
87.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Keine | 0.77 | 1.5 | 19 | 22 | 650 | ||
98.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 267 | Keine | 1.002 | 2 | 18 | 22 | 900 | ||
131.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | Keine | 1.409 | 2.5 | 20 | 25 | 1050 | ||
145.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 353 | Keine | 1.653 | 3 | 19 | 25 | 1275 | ||
108.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 158 | Keine | 0.995 | 1.5 | 25 | 28 | 550 | ||
123.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | Keine | 1.302 | 2 | 24 | 28 | 700 | ||
148.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | Keine | 1.722 | 2.5 | 25 | 30 | 850 | ||
171.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | Keine | 2.028 | 3 | 24 | 30 | 1150 | ||
211.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 392 | Keine | 2.604 | 4 | 22 | 30 | 1500 | ||
155.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | Keine | 1.653 | 2 | 31 | 35 | 550 | ||
176.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Keine | 2.4 | 3 | 29 | 35 | - | ||
289.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 309 | Keine | 3.405 | 4 | 30 | 38 | 1150 | ||
197.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | Keine | 2.003 | 2 | 38 | 42 | 475 | ||
252.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210 | Keine | 2.93 | 3 | 36 | 42 | 750 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Oberfläche | 71 | Anzahl | 73044100 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | 1.4571 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Berechnungsdruck DIN 2413 I bar
Berechnungsdruck DIN 2413 III bar
Zolltarifgewicht(kg)
Wanddicke(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Berstdruck
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften