INA Zweiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Exzenterspannring, leichte Serie, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

230RALT20-XL-FA125.8

Teilenummer
230RALT20-XL-FA125.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20 Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2
Zolltarifgewicht(kg) 0,17 Zolltarifgewichtseinheit kg Einheit Code FLAN42-LST-FA125 (2 Stück)
H2(mm) 76,2 Breite A(mm) 7,2 Lochform zylindrisch
Gerätematerial Stahl/ Korrotektbeschichtung Modell Oval Code RALE20-XL-NPP-B
Modellreihen RALT.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Exzenterspannring, leichte Serie, P - Dichtung, die Teilenummer ist 230RALT20-XL-FA125.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 230RALT20-XL-FA125.8.

Technischer Support