INA Lagerböcke mit kurzer Basis, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008575050000

Teilenummer
0008575050000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 40 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 32500 Tragzah - statisch(N) 19800 Gehäuse SHE08
B1(mm) 56,5 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 58 Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewicht(kg) 1,66
Höhe H(mm) 99 Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 492
Einheit Code GE40-KTT-B S1(mm) 26,6 H2(mm) 12,8
Breite A(mm) 11 Lochform zylindrisch Länge L(mm) 116
A1(mm) 30 Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 99 Gerätematerial Gusseisen
Modell zylindrisch Code GG.SHE08-E-N Modellreihen TSHE..
Schutzkappe KASK08 Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Produktcode TSHE40-XL-N

Sie befinden sich auf der Seite für INA Lagerböcke mit kurzer Basis, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung, die Teilenummer ist 0008575050000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008575050000.

Technischer Support