INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008312040000
0008775060000
0008776110000
0096421880000
0096422340000
0096422930000
0096423230000
0096423580000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

293.37 €

1 5 Arbeitstage 807200054000CJ1670,71086,25153GG.CJ16-N---19720GE80-KRR-B-41,388,918023RCJ80-XL

214.29 €

1 5 Arbeitstage 706200044000CJ1466965,45150GG.CJ14-N44,5-7018818GE70-KRR-B-3882,616518RCJ70-XL

651.29 €

1 5 Arbeitstage 10012200093000CJ207513212,25210GG.CJ20-N--3226525GE100-KRR-B-2877,523027RCJ100-XL

42.85 €

1 5 Arbeitstage 301950011300CJ0648,5441,1682,5GG.CJ06-N--30,510812GE30-KRR-BKASK062050,28511,5RCJ30-XL-N

49.88 €

1 5 Arbeitstage 352550015300CJ0751,3511,5992GG.CJ07-N--34,511812,5GE35-KRR-BKASK072153,510014RCJ35-XL-N

57.26 €

1 5 Arbeitstage 403250019800CJ0856,5582,01101,5GG.CJ08-N23,5141113013GE40-KRR-BKASK082459,111014RCJ40-XL-N

76.17 €

1 5 Arbeitstage 503500023200CJ1062,8692,63111GG.CJ10-N--4614313GE50-KRR-BKASK102866,112518RCJ50-XL-N

128.66 €

1 5 Arbeitstage 605200036000CJ1277,9844,21143GG.CJ12-N26,819,51417516GE60-KRR-BKASK123480,915018RCJ60-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Platz
Modellreihen RCJ.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support