Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008299940000 |
0008316620000 |
0008316700000 |
0008316890000 |
0008316970000 |
0008317190000 |
0008317270000 |
0008317350000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Z (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CJTZ08 | 56,5 | 58 | 1,72 | 172 | 143,5 | GG.CJTZ08 | 35,1 | 32,5 | 14 | 105 | 13 | GE40-KRR-B | 20 | 54,9 | 105 | 14 | 100 | RCJTZ40-XL | ||
40.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6500 | CJTZ04 | 43,7 | 33 | 0,61 | 112,5 | 90 | GG.CJTZ04 | - | - | 26,5 | 60,5 | 10 | GE20-KRR-B | 19 | 45,6 | 60,5 | 11,5 | 55 | RCJTZ20-XL | ||
45.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | CJTZ05 | 44,5 | 37,5 | 0,76 | 124 | 99 | GG.CJTZ05 | - | - | 26 | 70 | 12 | GE25-KRR-B | 19 | 45,9 | 70 | 11,5 | 60 | RCJTZ25-XL | ||
54.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CJTZ06 | 48,5 | 44 | 0,98 | 142 | 116,5 | GG.CJTZ06 | - | - | 26,5 | 83 | 12 | GE30-KRR-B | 17 | 47,1 | 83 | 11,5 | 80 | RCJTZ30-XL | ||
63.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CJTZ07 | 51,3 | 51 | 1,27 | 155 | 130 | GG.CJTZ07 | - | - | 31 | 94 | 12,5 | GE35-KRR-B | 17 | 49,3 | 94 | 14 | 90 | RCJTZ35-XL | ||
83.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | CJTZ09 | 56,5 | 63 | 1,95 | 180 | 148,5 | GG.CJTZ09 | - | - | 35 | 111 | 13 | GE45-KRR-B | 20 | 54,9 | 111 | 14 | 105 | RCJTZ45-XL | ||
90.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CJTZ10 | 62,8 | 69 | 2,32 | 190 | 157 | GG.CJTZ10 | - | - | 42 | 116 | 13 | GE50-KRR-B | 24 | 62,1 | 116 | 14 | 105 | RCJTZ50-XL | ||
126.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | CJTZ12 | 77,9 | 84 | 3,9 | 238 | 202 | GG.CJTZ12 | - | 92 | 20 | 138 | 16 | GE60-KRR-B | 30 | 76,8 | 138 | 18 | 130 | RCJTZ60-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Oval |
Modellreihen | RCJTZ.. | Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften