Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008489480000 |
0008489720000 |
0009710810000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CJ08 | 54,6 | 58 | 1,86 | 101,5 | GG.CJ08-N | - | - | 46 | 130 | 13 | GLE40-KRR-B | KASK08 | 24 | 51 | - | 110 | 14 | RCJL40-XL-N | ||
160.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | CJ12 | - | - | 3,92 | 143 | GG.CJ12-N | 29,4 | - | 40 | 175 | 16 | GLE60-KRR-B | KASK12 | 34 | 71,3 | 61,9 | 150 | 18 | RCJL60-XL-N | ||
91.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CJ10 | - | 69 | 2,44 | 111 | GG.CJ10-N | 36,4 | 43,5 | 18 | 143 | 13 | GLE50-KRR-B | KASK10 | 28 | 58,2 | 49,2 | 125 | 18 | RCJL50-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Schlüsselnut | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Platz |
Modellreihen | RCJL.. | Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften