Stehlager mit Spannlager / Schlepper Serie / Gusseisen / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008990620000
0009451880000
0009452260000
0009452690000
0009452930000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

98.72 €

1 5 Arbeitstage 353650020900SAO0751,6552,4310656GNE35-KRR-B---25,521030106GG.SAO725,5RSAO35-XL

90.48 €

1 5 Arbeitstage 303150016700SAO0650,2511,869550GNE30-XL-KRR-B36,644,517,520,51802895GG.SAO620,5RSAO30-XL

104.82 €

1 5 Arbeitstage 404450026000SAO0854,6633,111660GNE40-KRR-B42,1622027,522031116GG.SAO0827,5RSAO40-XL

153.46 €

1 5 Arbeitstage 506200038000SAO1066,875,85,97143572GNE50-KRR-B45,482253527539143GG.SAO01035RSAO50-XL

238.62 €

1 5 Arbeitstage 608200052000SAO1268,4898,6716585GNE60-KRR-B--273833046165GG.SAO1238RSAO60-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen RSAO.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support