INA Dreiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Schraube in dem Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008853710000
0009640770000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Einheit Code J1
(mm)
S1
(mm)
Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Produktcode

25.45 €

1 5 Arbeitstage 301950011300FLAN62-MSTR0,45FLAN62-MSTR (2 Stück)--2590,5381AY30-NPP-B23,53071RATRY30-XL

31.03 €

1 5 Arbeitstage 352550015300FLAN72-MSTR0,63FLAN72-MSTR (2 Stück)8023,528100445GAY35-NPP-B283581RATRY35-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Stahl Modell dreieckig
Modellreihen RATRY.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support