INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008568510000
0008572460000
0009402320000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

66.82 €

1 5 Arbeitstage 403250019800CJ0856,5582,02101,5GG.CJ08-N--30,513013GE40-KTT-BKASK082459,111014TCJ40-XL-N

58.40 €

1 5 Arbeitstage 352550015300CJ0751,3511,5492GG.CJ07-N35,132,54811812,5GE35-KTT-BKASK072153,510014TCJ35-XL-N

88.71 €

1 5 Arbeitstage 503500023200CJ1062,8692,62111GG.CJT10-N--2514313GE50-KTT-BKASK102866,112518TCJ50-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Modellreihen TCJT.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support