INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Zentrierstück, Schraube in dem Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0009425880000
0009470320000
0009491080000
0009527020000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Methode zum Befestigen Zolltarifgewicht
(kg)
S
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Z
(mm)
Produktcode

30.00 €

1 5 Arbeitstage 20128006600ME04Gewindestift0,52100GG.ME04-N--32788GAY20-NPP-BKASK0421625962PMEY20-XL-N

34.63 €

1 5 Arbeitstage 25140007800ME05Gewindestift0,712115GG.ME05-N33,443,518909GAY25-NPP-BKASK052,51727970PMEY25-XL-N

77.58 €

1 5 Arbeitstage 503500023200ME10Exzentrischer Verschlusskragen2,033165GG.ME10-N--4618713GAY50-NPP-BKASK101314314110PMEY50-XL-N

41.69 €

1 5 Arbeitstage 301950011300ME06Exzentrischer Verschlusskragen0,912125GG.ME06-N-105,69,51009,5GAY30-NPP-BKASK062193011,580PMEY30-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg Lochform zylindrisch
Gerätematerial Gusseisen Modell runden Modellreihen PMEY..
Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support