Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008634240000 |
0008640130000 |
0008715080000 |
0008844210000 |
0009082820000 |
0009083040000 |
0009401860000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | Code | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 3200 | FLAN47-MST | 0,23 | 90,5 | 71,5 | FLAN42-MST (2 Stück) | 18 | 12,8 | 9,5 | 66 | AY20-NPP-B | 20 | 25 | 55 | 8,7 | RATY20-XL | ||
21.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 3650 | FLAN52-MST | 0,25 | 95,2 | 76,2 | FLAN47-MST (2 Stück) | - | - | 34,5 | 71 | AY25-NPP-B | 21,5 | 27 | 60 | 8,7 | RATY25-XL | ||
25.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 5000 | FLAN62-MST | 0,42 | 112,7 | 90,5 | FLAN62-MST (2 Stück) | 22,2 | 19,5 | 14 | 84 | AY30-NPP-B | 23,5 | 30 | 71 | 10,5 | RATY30-XL | ||
31.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 6300 | FLAN72-MST | 0,6 | 123 | 100 | FLAN72-MST (2 Stück) | 25,45 | 25,5 | 14 | 93,7 | AY35-NPP-B | 28 | 39,5 | 81 | 10,5 | RATY35-XL | ||
18.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 2700 | FLAN40-MST | 0,16 | 81 | 63,5 | FLAN40-MST (2 Stück) | - | - | 7 | 58,7 | AY15-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7,1 | RATY15-XL | ||
18.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 9800 | 2700 | FLAN40-MST | 0,137 | 81 | 63,5 | FLAN40-MST (2 Stück) | - | - | 32 | 58,7 | AY17-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7,1 | RATY17-XL | ||
18.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 9800 | 2700 | FLAN40-MST | 0,14 | 81 | 63,5 | FLAN40-MST (2 Stück) | - | - | 39 | 58,7 | AY12-NPP-B | 18 | 22 | 48 | 7,1 | RATY12-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Stahl | Modell | Oval |
Modellreihen | RATY.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
Code
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften