INA Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Modell CJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0090546260000
0096467950000
0096468170000
0096468250000
0096468500000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

15.35 €

1 5 Arbeitstage 300,7883-4010714,319,28011

0.02 €

1 5 Arbeitstage 250,54770-30,59511197411,5

16.93 €

1 5 Arbeitstage 350,9292-34,511812,52110014

18.25 €

1 5 Arbeitstage 401,33101,5-39130132411014

24.48 €

1 5 Arbeitstage 501,6511114,536143132812518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Platz Modellreihen GG.CJ.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support