Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008569910000 |
0009425020000 |
0009820910000 |
0009832170000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | S (mm) | Höhe H (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | T1 (mm) | Teilkreis J. (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Z (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | FE10 | 62,8 | 69 | 2,37 | - | 165 | GG.FE10-N | 35,1 | - | 4 | 136 | 13 | GE50-KTT-B | TFE.. | - | 12,5 | 50,6 | 14 | 115 | TFE50-XL-N | ||
78.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | GG.ME08-G | 56,5 | 58 | 1,74 | 2 | 194 | GG.ME08-N | - | 23 | - | 120 | 11,5 | GE40-KTT-B | TME.. | KASK08 | 1 | 33,9 | 11,5 | 100 | TME40-XL-N | ||
162.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | GG.ME12-N | 77,9 | 84 | 4,04 | 3 | 195 | GG.ME12-N | 47,6 | 70 | - | 160 | 16 | GE60-KTT-B | TME.. | KASK12 | 1 | 45,9 | 18 | 135 | TME60-XL-N | ||
401.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | GG.ME16 | 70,7 | 108 | 5,49 | 6 | 220 | GG.ME116 | - | 20,5 | - | 184 | 18 | GE80-KTT-B | TME.. | - | -2 | 49,3 | 18 | 160 | TME80-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | runden |
Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
S(mm)
Höhe H(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
T1(mm)
Teilkreis J.(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften