Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008408070000 |
0008408150000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | T (mm) | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Einheit Code | S1 (mm) | Länge L (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | A2 (mm) | Höhe M (mm) | Faden | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | HE05 | 35 | 31 | 37,5 | 0,7 | GG.HE05 | 26,7 | 99 | 64 | GRAE25-NPP-B | 28 | 70 | M20 | PHE25-XL | ||
44.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | HE06 | 40 | 35,8 | 44 | 1,12 | GG.HE06 | - | 114 | 72 | GRAE30-NPP-B | 32 | 85 | M24 | PHE30-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 1 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Montage mit Form des Loches |
Modellreihen | PHE.. | Form des Loches Q | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
T(mm)
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Einheit Code
S1(mm)
Länge L(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
A2(mm)
Höhe M(mm)
Faden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften