INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Zentrierstück, Schraube in dem Innenring, R Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0009340380000
0009407630000
0009425100000
0009448070000
0009450800000
0009469740000
0009470080000
0009490860000
0009504160000
0009504590000
0009640180000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
S
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Z
(mm)
Produktcode

72.98 €

1 5 Arbeitstage 503500023200ME102,143165GG.ME10-N25,525,54513513GYE50-KRR-BKASK10131,651,614110RMEY50-XL-N

65.88 €

1 5 Arbeitstage 453250020400ME091,882155GG.ME09-N--2513012GYE45-KRR-B-228,249,214105RMEY45-XL

-

1 5 Arbeitstage 403250019800ME081,612145GG.ME08-N--1712011,5GYE40-KRR-BKASK08129,249,211,5100RMEY40-XL-N

31.40 €

1 5 Arbeitstage 20128006600ME040,52100GG.ME04-N--20,5788GYE20-KRR-BKASK04216,331962RMEY20-XL-N

43.05 €

1 5 Arbeitstage 301950011300ME060,962125GG.ME04-N32,731,517,51009,5GYE20-KRR-BKASK06220,238,111,580RMEY30-XL-N

49.23 €

1 5 Arbeitstage 352550015300ME071,212135GG.ME07-N--1911010GYE35-KRR-BKASK07124,442,911,590RMEY35-XL-N

-

1 5 Arbeitstage 25140007800ME050,752115GG.ME05-N--19909GYE25-KRR-BKASK052,517,334,1970RMEY25-XL-N

-

1 5 Arbeitstage 605200036000ME123,713195GG.ME12-N--2516016GYE60-KRR-BKASK12138,765,118135RMEY60-XL-N

209.14 €

1 5 Arbeitstage 706200044000GG.ME144,856215GG.ME014-N39,7-6017718GYE70-KRR-B--44,474,618150RMEY70-XL

91.62 €

1 5 Arbeitstage 554350029000ME113,263185GG.ME11-N--30,515015GYE55-KRR-B--33,455,618125RMEY55-XL

310.68 €

1 5 Arbeitstage 807200054000ME165,286220GG.ME16-N-105,69,518418GYE80-KRR-B--251,382,618160RMEY80-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell runden
Modellreihen RMEY.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support