Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008317860000 |
0008317940000 |
0008318080000 |
0008318160000 |
0008318240000 |
0008318400000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Einheit Code | H2 (mm) | Breite A (mm) | Teilkreis J. (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | A2 (mm) | U (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CFTR04 | 31 | 33 | 0,56 | GG.CFTR04 | 97 | 22 | 89,5 | 11 | 35 | GRAE20-NPP-B | 10,5 | 34 | 11,5 | PCFTR20-XL | ||
41.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | CFTR05 | 31 | 37,5 | 0,614 | GG.CFTR05 | 117 | 24 | 96 | 12 | 36 | GRAE25-NPP-B | 12,5 | 36 | 11,5 | PCFTR25-XL | ||
48.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | CFTR06 | 35,8 | 44 | 0,99 | GG.CFTR06 | 128 | 27 | 116 | 12 | 44 | GRAE30-NPP-B | 13,3 | 40 | 11,5 | PCFTR30-XL | ||
56.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CFTR07 | 39 | 51 | 1,28 | GG.CFTR07 | 137 | 30 | 129,7 | 14 | 48 | GRAE35-NPP-B | 15,6 | 45,1 | 14 | PCFTR35-XL | ||
64.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CFTR08 | 43,8 | 58 | 1,67 | GG.CFTR08 | 150 | 33 | 140 | 16 | 51 | GRAE40-NPP-B | 18,3 | 51 | 14 | PCFTR40-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | CFTR10 | 43,8 | 69 | 2,03 | GG.CFTR10 | - | 20 | 160 | 16 | 55 | GRAE50-NPP-B | 19,2 | 51,9 | 14 | PCFTR50-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | dreieckig |
Modellreihen | PCFTR.. | Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Einheit Code
H2(mm)
Breite A(mm)
Teilkreis J.(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
A2(mm)
U(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften