Stehlager mit Spannlager / RSHE□□-XL / Gusseisen / Blockform / kurzer Sockel / R -Dichtung / Exzenterringbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008314330000
0096451280000
0096451440000
0096451600000
0096451870000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Produktcode

79.82 €

1 5 Arbeitstage 453250020400SHE0956,5632,1210754GE45-KRR-B---120107GG.SHE09-RSHE45-XL

40.25 €

1 5 Arbeitstage 25140007800SHE0544,5-0,670365GE25-KRR-B30,219,5407070GG.SHE05-E-NKASK05RSHE25-XL-N

49.69 €

1 5 Arbeitstage 301950011300SHE0648,5-1,0182429GE30-KRR-B32,525,5459882GG.SHE06-E-NKASK06-

58.40 €

1 5 Arbeitstage 352550015300SHE0751,3511,3493476GE35-KRR-B35,132,54810393GG.SHE07-E-NKASK07-

62.11 €

1 5 Arbeitstage 403250019800SHE0856,5-1,6599492GE40-KRR-B--34,511699GG.SHE08-E-NKASK08-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen RSHE.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support