Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008839990000 |
0008840060000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 123000 | 87000 | CJO16 | 70,7 | 118 | 16,5 | 196 | GG.CJ016 | - | - | 85 | 250 | 25 | GNE90-KRR-B | 41,3 | 109,7 | 210 | RCJO80-XL | ||
689.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | CJO18 | 101 | 132 | 21,76 | 216 | GG.CJ018 | 28,95 | 32,5 | 14 | 280 | 28,5 | GNE80-KRR-B | 48,5 | 114 | 230 | RCJO90-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Platz |
Modellreihen | RCJO.. | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) | 28 | Faden | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften