Stehlager mit Spannlager / TASE□□-XL / Gusseisen / Blockform / langer Sockel / Exzenterring / T -Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008567200000
0008567970000
0008568350000
0009791550000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

41.22 €

1 5 Arbeitstage 25140007800ASE0544,537,50,7570365GE25-KTT-B30,219,514191302170GG.ASE05-NKASK0519TASE25-XL-N

66.82 €

1 5 Arbeitstage 403250019800ASE0856,5581,9699492GE40-KTT-B38,23518261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826TASE40-XL-N

88.71 €

1 5 Arbeitstage 503500023200ASE1062,8692,8115572GE50-KTT-B--34,52320034115GG.ASE10-NKASK1023TASE50-XL-N

342.02 €

1 5 Arbeitstage 807200054000ASE16711088,6517589GE80-KTT-B--293429055175GG.ASE16-34TASE80-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen TASE.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support