INA Dreibolzen, Flansch Quadrateinheiten, Stahl, Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008292930000
0008294040000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Einheit Code Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Code Modellreihen U
(mm)
V
(mm)
Faden Nachschmierung möglich ja / nein Produktcode

28.40 €

1 5 Arbeitstage 301950011300FLAN62-MSB35,8440,58112,7FLAN62-MSB (2 Stück)21,190,5RAE30-NPP-BRA..29,271-NeinRA30-XL

39.20 €

1 5 Arbeitstage 352550015300FLAN72-MSB39510,85122FLAN72-MSB (1 Stück) / FLAN72-MSA (1 Stück)30,5100GRAE35-NPP-BGRA..3281M6JaGRA35-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 3 S(mm) 2,5
Zolltarifgewichtseinheit kg Lochform zylindrisch Gerätematerial Stahl
Modell runden Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 10,5 Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support