Bock-Lagergehäuse-Einheiten / 000829□□□ / Stahl / P -Dichtung / Exzenterspannring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008290800000
0008291290000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

25.74 €

1 5 Arbeitstage 1598004750GEH40-PBS28,6280,3259,6302RAE15-NPP-B26,719,513,55,6123,814,259,60GEH40-PBS5,6PBS15-XL

35.78 €

1 5 Arbeitstage 301950011300GEH62-PBS35,8440,7985429RAE30-NPP-B22,19,89,5815917,485GEH62-PBS8PBS30-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Stahl Modell zylindrisch
Modellreihen PBS.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support