INA Zweiloch-quadratische Flansch Einheiten, Kunststoff, Schraube in Innenring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0517325210000
0517325560000
0517325800000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

102.46 €

1 5 Arbeitstage 251340075000,30913099GEH.CJT05-TV30,67013,5GYE25-KRR-B-FA107-VA1736,834,17011RCJTY25-TV-VA

112.29 €

1 5 Arbeitstage 3018700107000,424148117GEH.CJT06-TV32,88013,3GYE30-KRR-B-FA107-VA1941,238,18011RCJTY30-TV-VA

133.57 €

1 5 Arbeitstage 3524600146000,641163130GEH.CJT07-TV31,59016,1GYE35-KRR-B-FA107-VA1843,442,99013RCJTY35-TV-VA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Kunststoff Modell Oval
Modellreihen RCJTY.. Faden 1/4 - 28 UNF Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support