INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008308950000
0008774250000
0008774330000
0008774410000
0096441480000
0096441640000
0096441990000
0096442530000
0096442700000
0096443500000
0096443770000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

68.88 €

1 5 Arbeitstage 453250020400CJT0956,5631,87180148,5GG.CJT09-N-9,83011113GE45-KRR-B-2459,111114RCJT45-XL

212.89 €

1 5 Arbeitstage 656200044000CJT13/1466845,63258216GG.CJT13/14--5716018GE65-KRR-B-3882,616021RCJT65-214-XL

214.29 €

1 5 Arbeitstage 706200044000CJT13/1466965,35258216GG.CJT013/14--5716018GE70-KRR-B-3882,616021RCJT70-XL

263.43 €

1 5 Arbeitstage 756200044500CJT15671005,61258216GG.CJT1544,6622216018GE75-KRR-B-3883,616021RCJT75-XL

32.09 €

1 5 Arbeitstage 20128006600CJT0443,7330,4811290GG.CJT04-N--26,56110GE20-KRR-BKASK041945,66111,5RCJT20-XL-N

35.46 €

1 5 Arbeitstage 25140007800CJT0544,537,50,6312499GG.CJT05-N--297011GE25-KRR-BKASK0519467011,5RCJT25-XL-N

42.85 €

1 5 Arbeitstage 301950011300CJT0635,8440,9142116,5GG.CJT06-N--298012GE30-KRR-BKASK062050,246,711,5RCJT30-XL-N

49.88 €

1 5 Arbeitstage 352550015300CJT0751,3511,21155130GG.CJT07-N--34,59212,5GE35-KRR-BKASK072153,59214RCJT35-XL-N

57.26 €

1 5 Arbeitstage 403250019800CJT0856,5581,68172143,5GG.CJT08-N--3910513GE40-KRR-BKASK082459,110514RCJT40-XL-N

76.17 €

1 5 Arbeitstage 503500023200-62,8692,2190157GG.CJT10-N--4611613GE50-KRR-BKASK102866,211618RCJT50-XL-N

128.66 €

1 5 Arbeitstage 605200036000-77,9763,87238202GG.CJT12-N--2813816GE60-KRR-BKASK123480,813818RCJT60-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Modellreihen RCJT.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support