INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell CFT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008241000000
230GG.CFT04
230GG.CFT06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

14.29 €

1 5 Arbeitstage 350,532155130-9212,59214

8.94 €

1 5 Arbeitstage 200,221129022,361106111,5

15.35 €

1 5 Arbeitstage 300,46142116,5-80128011,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Oval Modellreihen GG.CFT.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support