Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | S (mm) | Höhe H (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | T1 (mm) | Teilkreis J. (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Z (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | GG.FE07 | 51,3 | 51 | 1,3 | - | 135 | GG.FE07 | - | - | 26 | 4 | 110 | 10 | GE35-KRR-B | RFE.. | - | 9 | 41,3 | 11,5 | - | RFE35-XL | ||
67.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | GG.FE08 | 56,5 | 58 | 1,69 | - | 145 | GG.FE08 | - | - | 26,5 | 4 | 120 | 11,5 | GE40-KRR-B | RFE.. | - | 11,5 | 46,4 | 11,5 | - | RFE40-XL | ||
80.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | GG.FE09 | 56,5 | 63 | 2,01 | - | 155 | GG.FE09 | 35,1 | - | 50 | 4 | 130 | 12 | GE45-KRR-B | RFE.. | - | 11,5 | 46,4 | 11,5 | - | RFE45-XL | ||
85.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | GG.FE10 | 62,8 | 69 | 2,45 | - | 165 | GG.FE10 | - | - | 33 | 4 | 136 | 13 | GE50-KRR-B | RFE.. | - | 12,5 | 50,6 | 14 | - | RFE50-XL-N | ||
139.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | GG.FE12 | 77,9 | 84 | 4,11 | - | 195 | GG.FE12 | 22,1 | 9,8 | 11 | 4 | 165 | 16 | GE60-KRR-B | RFE.. | - | 17 | 63,8 | 14 | - | RFE60-XL | ||
0.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | GG.ME18 | 69,5 | - | 8,45 | 3 | 265 | GG.ME18-N | - | - | 36 | - | 220 | 20 | GE90-KRR-B | RME.. | - | -4 | 50,5 | 23 | 220 | RME90-XL | ||
717.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 122000 | 930000 | GG.ME20 | 75 | - | 11,58 | 3 | 295 | GG.ME20 | - | - | 40 | - | 245 | 22 | GE100-KRR-B | RME.. | - | -4 | 53,4 | 23 | 210 | RME100-XL | ||
1,024.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 155000 | 131000 | GG.ME24 | 81 | - | 17,74 | 3 | 350 | GG.ME24 | 30,2 | - | 50 | - | 295 | 24 | GE120-KRR-B | RME.. | - | -4 | 56,5 | 27 | 250 | RME120-XL | ||
350.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | GG.ME16 | 70,7 | - | 5,51 | 6 | 220 | GG.ME16-N | - | - | 7 | - | 184 | 18 | GE80-KRR-B | RME.. | - | -2 | 49,3 | 18 | 200 | RME80-XL | ||
231.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 62000 | 44000 | GG.ME14 | 66 | - | 5,3 | 6 | 215 | GG.ME14-N | 32,6 | 35 | 54 | - | 177 | 18 | GE65-214-KRR-B | RME.. | - | - | 44,5 | 18 | 150 | RME65-214-XL | ||
232.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 62000 | 44000 | GG.ME14 | 66 | - | 5 | 6 | 215 | GG.ME14-N | - | - | - | - | 177 | 18 | GE70-KRR-B | RME.. | - | - | 44,5 | 18 | 150 | RME70-XL | ||
80.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | GG.ME09 | 56,5 | - | 2 | 2 | 155 | GG.ME09-N | - | - | 35 | - | 130 | 12 | GE45-KRR-B | RME.. | - | 2 | 30,7 | 11,5 | 105 | RME45-XL | ||
310.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 62000 | 44500 | GG.ME15 | 67 | - | 5,27 | 6 | 220 | GG.ME15-N | - | - | 17 | - | 184 | 18 | GE75-KRR-B | RME.. | - | - | 45,6 | 18 | 160 | RME75-XL | ||
50.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | GG.ME06 | 48,5 | - | 1,03 | 2 | 125 | GG.ME06-N | - | - | 20,5 | - | 100 | 9,5 | GE30-KRR-B | RME.. | KASK06 | 2 | 24,7 | 11,5 | 80 | RME30-XL-N | ||
58.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | GG.ME07 | 51,3 | - | 1,35 | 2 | 135 | GG.ME07-N | - | - | 23 | - | 110 | 10 | GE35-KRR-B | RME.. | KASK07 | 1 | 28,5 | 11,5 | 90 | RME35-XL-N | ||
67.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | GG.ME08 | 56,5 | - | 1,73 | 2 | 145 | GG.ME08-N | - | - | 25 | - | 120 | 11,5 | GE40-KRR-B | RME.. | KASK08 | 1 | 33,9 | 11,5 | 100 | RME40-XL-N | ||
85.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | GG.ME10 | 62,8 | - | 2,34 | 3 | 165 | GG.ME10-N | - | - | 29 | - | 135 | 13 | GE50-KRR-B | RME.. | KASK10 | 1 | 31,8 | 14 | 110 | RME50-XL-N | ||
139.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | GG.ME12 | 77,9 | - | 4,04 | 3 | 195 | GG.ME12-N | - | - | 17 | - | 160 | 16 | GE60-KRR-B | RME.. | KASK12 | 1 | 38,6 | 18 | 135 | RME60-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | runden |
Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
S(mm)
Höhe H(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
T1(mm)
Teilkreis J.(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften