Stehlager mit Spannlager / RSHEY□□-XL / Gusseisen / Blockform / kurzer Sockel / R -Dichtung / Schraube in Innenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008635640000
0008645790000
0009147540000
0009294840000
0009345260000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Produktcode

34.06 €

1 5 Arbeitstage 25140007800SHE050,5470365GEY25-KRR-B8,77070GG.SHE05-E-NKASK0527RSHEY25-XL-N

42.06 €

1 5 Arbeitstage 301950011300SHE060,9482429GEY30-KRR-B299882GG.SHE06-E-NKASK0630-

72.80 €

1 5 Arbeitstage 503500023200SHE102,29115572GEY50-KRR-B-135115GG.SHE10-E-NKASK1051,6RSHEY50-XL-N

30.08 €

1 5 Arbeitstage 20128006600SHE040,4464333GEY20-KRR-B326564GG.SHE04-NKASK0419RSHEY20-XL-N

53.12 €

1 5 Arbeitstage 352550015300SHE081,5393476GEY35-KRR-B3910393GG.SHE07-E-NKASK0735-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen RSHEY.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support