INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Schraube in dem Innenring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008146100000
0008583900000
0008584120000
0008584200000
0008645520000
0008674460000
0008737990000
0009361700000
0009491400000
0009596180000
0519632210000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

0.02 €

1 5 Arbeitstage 909600072000CJ189,24187GG.CJ18-N--4823522GYE90-KRR-B-23,880,19620023RCJY90-XL

23.94 €

1 5 Arbeitstage 20128006600CJ040,5763,5GG.CJ04-N--30,58610GYE20-KRR-BKASK041937,3316811,5RCJY20-XL-N

37.77 €

1 5 Arbeitstage 352550015300CJ071,4192GG.CJ07-N--34,511812,5GYE35-KRR-BKASK072146,442,910014RCJY35-XL-N

43.55 €

1 5 Arbeitstage 403250019800CJ081,87101,5GG.CJ08-N--2813013GYE40-KRR-BKASK082454,249,211014RCJY40-XL-N

32.32 €

1 5 Arbeitstage 301950011300CJ061,182,5GG.CJ06-N--3910812GYE30-KRR-BKASK062042,238,18511,5RCJY30-XL-N

29.52 €

1 5 Arbeitstage 25140007800CJ050,7670GG.CJ05-N--299511GYE25-KRR-BKASK051938,834,17411,5RCJY25-XL-N

49.75 €

1 5 Arbeitstage 453250020400CJ092,15105GG.CJ09-N--3513713GYE45-KRR-B-2454,249,211614RCJY45-XL

57.85 €

1 5 Arbeitstage 503500023200CJ102,44111GG.CJ10-N43,643,51814313GYE50-KRR-BKASK102860,651,612518RCJY50-XL-N

105.74 €

1 5 Arbeitstage 605200036000CJ123,89143GG.CJ12-N32351817516GYE60-KRR-BKASK123473,765,115018RCJY60-XL-N

255.46 €

1 5 Arbeitstage 807200054000CJ166,47153GG.CJ16-N--3119720GYE80-KRR-B-41,390,682,618023RCJY80-XL

112.29 €

1 5 Arbeitstage 301870010700-0,49683GG.CJ06-N--30,510714,3GYE30-KRR-B-FA107-VA-19,241,438,18011RCJY30-TV-VA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Platz
Modellreihen RCJY.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support