INA Aufspuleinheiten, Gusseisen, Spannlager mit Schraube im Innenring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008400170000
0008782780000
0008789600000
0008935440000
0009504400000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse T
(mm)
H1
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
L3
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code A2
(mm)
B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

43.05 €

1 5 Arbeitstage 301950011300TUE0656891,1957102GG.TUE0627--18114,536,51270GYE30-KRR-B2538,122RTUEY30-XL

58.11 €

1 5 Arbeitstage 403250019800TUE08821022,4382115GG.TUE0819,8-3720141491688GYE40-KRR-B3549,229RTUEY40-XL

35.46 €

1 5 Arbeitstage 25140007800TUE0551760,865090GG.TUE0519,514111898,5321262GYE25-KRR-B2534,119RTUEY25-XL

72.98 €

1 5 Arbeitstage 503500023200TUE10831022,4585115GG.TUE1025,525,54520148491690GYE50-KRR-B3551,629RTUEY50-XL

127.09 €

1 5 Arbeitstage 605200036000TUE121021304,34100146GG.TUE12--27,53218663,522118GYE60-KRR-B4465,135RTUEY60-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 1 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches
Modellreihen RTUEY.. Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support