Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
692-4 |
692-5 |
692-6 |
692-8 |
692-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 40 | 11.5 | 0.18 | -4 | 6 | ||
39.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 13.6 | 0.21 | -5 | 8 | ||
43.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 40 | 15.5 | 0.25 | -6 | 10 | ||
62.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 50 | 20.4 | 0.52 | -8 | 12 | ||
73.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 60 | 23.9 | 0.66 | -10 | 16 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE 100R17 | Äußere Schicht | Kunstkautschuk |
Typ | 692 | Minimaler Berstdruck (MPa) | 84 | Einsatzort | hochflexibel |
Montageserie | 46 | Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 12,180 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 1 oder 2 Lagen hochfestes Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften