INA Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Modell CF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008243480000

Teilenummer
0008243480000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.02 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 35 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Anzahl Waren 84833032 Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewicht(kg) 0,82
Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 92 H2(mm) 117
Breite A(mm) 24 Länge L(mm) 118 A1(mm) 12,5
Gerätematerial Gusseisen Modell Platz Modellreihen GG.CF..
A2(mm) 15,5 V(mm) 100 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 14
Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für INA Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Modell CF, die Teilenummer ist 0008243480000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008243480000.

Technischer Support