PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 701

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 701

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
701-6
701-8
701-10
701-12
701-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

113.91 €

1 5 Arbeitstage 9.54518021.40.78-61018026,000

115.86 €

1 5 Arbeitstage 12.741.523024.60.93-81216624,000

134.85 €

1 5 Arbeitstage 15.93525028.21.15-101614020,000

153.17 €

1 5 Arbeitstage 19.13530032.21.58-121914020,000

194.25 €

1 5 Arbeitstage 25.42834039.72.04-162511216,000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 856-4SP/ISO 3862-4SP Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 701
Einsatzort Standard Montageserie 70 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000
Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support