PARKER ParLock Schlauch R42ST

PARKER ParLock Schlauch R42ST

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R50TC-10
R50TC-12
R50TC-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie

167.88 €

1 5 Arbeitstage 15.922528.55/81.48-10-V4

230.05 €

1 5 Arbeitstage 19.127032-1.85-1219V4

527.55 €

1 5 Arbeitstage 31.845052.6-5-2031V6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 50 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 3862-R15 Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation
Typ R50TC Minimaler Berstdruck (MPa) 200 Einsatzort Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung
Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 29,000 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support