INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008278430000
0008278510000
0008278780000
0008279320000
0009723980000
0096411810000
0096423150000
0096423820000
0096424550000
0096425440000
0096426680000
0096427650000
0945608890000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

26.15 €

1 5 Arbeitstage 1298004750ASE0328,6280,4557302GRAE12-NPP-B22,19,811191251857GG.ASE03-19PASE12-XL

26.26 €

1 5 Arbeitstage 1598004750ASE0328,6280,4457302GRAE15-NPP-B22,19,811191251857GG.ASE03-19PASE15-XL

28.53 €

1 5 Arbeitstage 1798004750ASE0328,6280,4357302GRAE17-NPP-B32,832,514191251857GG.ASE03-19PASE17-XL

55.12 €

1 5 Arbeitstage 453250020400ASE0943,8632,1510754GRAE45-KRR-B--72919232107GG.ASE09-29PASE45-XL

93.88 €

1 5 Arbeitstage 554350029000ASE1148,4763,2124,5635GRAE55-NPP-B15,99,8113022235124,50GG.ASE11-30PASE55-XL

25.14 €

1 5 Arbeitstage 20128006600ASE0431330,664333GRAE20-NPP-B--29191301964GG.ASE04-E-NKASK0419PASE20-XL-N

28.46 €

1 5 Arbeitstage 25140007800ASE053137,50,770365GRAE25-NPP-B--39191302170GG.ASE05-NKASK0519PASE25-XL-N

33.77 €

1 5 Arbeitstage 301950011300-35,8441,1382429GRAE30-NPP-B29,525,514221582582GG.ASE06-NKASK0622-

39.72 €

1 5 Arbeitstage 352550015300-39511,5793476GRAE35-NPP-B32,832,514211632793GG.ASE07-NKASK0721-

46.28 €

1 5 Arbeitstage 403250019800-43,8581,8499492GRAE40-NPP-B26,612,811261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826-

68.22 €

1 5 Arbeitstage 503500023200-43,8692,59115572GRAE50-NPP-B2714112320034115GG.ASE10-NKASK1023-

109.02 €

1 5 Arbeitstage 605200036000-53,1844,35140699GRAE60-NPP-B35,132,5142824042140GG.ASE12-NKASK1228-

50.91 €

1 5 Arbeitstage 403450019800-43,8581,8299492GRAE40-XL-NPP-B--17,5261793099GG.ASE/AK08KASK0826-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen PASE.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support