INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008312710000
0008312980000
0008315220000
0008315300000
0008315490000
0008315570000
0008315650000
0008938200000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Code A2
(mm)
U
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

35.60 €

1 5 Arbeitstage 301950011300LCTE0635,8440,76112,590,5GG.LCTE06-E-8420,5RAE30-NPP-B11,438,111,5FLCTE30-XL

42.06 €

1 5 Arbeitstage 352550015300LCTE0739511,02126100GG.LCTE07-9422RAE35-NPP-B12,441,811,5FLCTE35-XL

25.60 €

1 5 Arbeitstage 1298004750-28,6280,328163,5GG.LCTE03-58,715RAE12-NPP-B8,430,56,6FLCTE12-XL

25.69 €

1 5 Arbeitstage 1598004750-28,6280,38163,5GG.LCTE03-58,715RAE15-NPP-B8,430,56,6FLCTE15-XL

25.78 €

1 5 Arbeitstage 1798004750LCTE0328,6280,38163,5GG.LCTE03-58,715RAE17-NPP-B8,430,56,6FLCTE17-XL

27.18 €

1 5 Arbeitstage 20128006600LCTE0431330,41490,571,4GG.LCTE04-E-66,517RAE20-NPP-B9,5339FLCTE20-XL

29.68 €

1 5 Arbeitstage 25140007800LCTE053137,50,479776,2GG.LCTE05-E207117,5RAE25-NPP-B9,933,49FLCTE25-XL

49.03 €

1 5 Arbeitstage 403250019800LCTE0843,8581,42150119GG.LCTE08-10024RAE40-NPP-B13,546,314FLCTE40-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Modellreihen FLCTE.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support