Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0090584600000 |
0096446440000 |
0096450200000 |
0096456400000 |
0096456590000 |
0096456910000 |
0865769170000 |
0865796730000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Anzahl der Befestigungslöcher | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Gerätematerial | Modell | Modellreihen | A2 (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Form des Loches Q | Nachschmierung möglich ja / nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 30 | Gusseisen | 2 | 0,52 | 142 | 116,5 | - | - | - | 80 | 11,5 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 20 | 80 | 11,5 | M6 | Ja | ||
10.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 20 | Gusseisen | 2 | 0,293 | 112 | 90 | - | 12,8 | 32 | 61 | 10 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 19 | 61 | 11,5 | M6 | Ja | ||
0.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 25 | Gusseisen | 2 | 0,367 | 124 | 99 | 27 | 14 | 36 | 70 | 11 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 19 | 70 | 11,5 | M6 | Ja | ||
18.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 40 | Gusseisen | 2 | 0,872 | 172 | 143,5 | - | - | 39 | 105 | 14 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 24 | 105 | 14 | M6 | Ja | ||
24.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 50 | Gusseisen | 2 | 1,17 | 190 | 157 | - | - | 46 | 116 | 18 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 28 | 116 | 18 | M6 | Ja | ||
38.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 60 | Gusseisen | 2 | 2,019 | 238 | 202 | - | - | 45 | 138 | 18 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 34 | 138 | 18 | M6 | Ja | ||
16.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rundflansch | 35 | Gusseisen | 2 | 0,6 | 155 | 130 | - | - | - | 92 | 12,5 | Gusseisen | Oval | GG.CJT.. | 21 | 92 | 14 | M6 | Ja | ||
16.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0,89 | - | - | 26,8 | 20,7 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Anzahl Waren | 84833032 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Anzahl der Befestigungslöcher
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Gerätematerial
Modell
Modellreihen
A2(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Form des Loches Q
Nachschmierung möglich ja / nein
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften