Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
731-12 |
731-16 |
731-20 |
731-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 42 | 280 | 32 | 1.72 | -12 | 19 | 168 | 24,000 | ||
192.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 38 | 340 | 39 | 2.14 | -16 | 25 | 152 | 22,000 | ||
289.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 32 | 460 | 45 | 2.96 | -20 | 31 | 130 | 18,800 | ||
383.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 29 | 560 | 53 | 3.2 | -24 | 38 | 116 | 16,800 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 856-4SH/ISO 3862-4SH | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 731 |
Einsatzort | Standard | Montageserie | 73 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Hoher Druck | Substrat | 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften