INA Lagerböcke mit kurzer Basis, Gusseisen, Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008309760000
0008309840000
0096447090000
0096447330000
0096447840000
0096448060000
0096448220000
0096448650000
0096448810000
0942912680000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe Produktcode

29.89 €

1 5 Arbeitstage 1598004750SHE0328,6280,3957302GRAE15-NNP-B-9,830631857GG.SHE03-PSHE15-XL

30.00 €

1 5 Arbeitstage 1798004750SHE0328,6280,3857302GRAE17-NNP-B--55,8631857GG.SHE03-PSHE17-XL

31.45 €

1 5 Arbeitstage 20128006600SHE0431330,4664333GRAE20-NNP-B-1436651964GG.SHE04-NKASK04PSHE20-XL-N

35.83 €

1 5 Arbeitstage 25140007800SHE053137,50,5470365GRAE25-NNP-B-19,54070-70GG.SHE05-NKASK05PSHE25-XL-N

47.25 €

1 5 Arbeitstage 301950011300SHE0635,8440,9482429GRAE30-NNP-B-25,54598-82GG.SHE06-NKASK06PSHE30-XL-N

51.55 €

1 5 Arbeitstage 352550015300-39511,2693476GRAE35-NNP-B-32,548103-93GG.SHE07-NKASK07PSHE35-XL-N

61.20 €

1 5 Arbeitstage 403250019800-43,8581,5499492GRAE40-NNP-B-3554116-99GG.SHE08-NKASK08PSHE40-XL-N

77.40 €

1 5 Arbeitstage 503500023200SHE1043,8692,25115572GRAE50-NNP-B39,65260135-115GG.SHE10-NKASK10PSHE50-XL-N

120.72 €

1 5 Arbeitstage 605200036000-53,1843,83140699GRAE60-NNP-B--26,515042140GG.SHE12-NKASK12PSHE60-XL-N

43.62 €

1 5 Arbeitstage 302070011300-35,8440,9482429GRAE30-XL-NNP-B32,834,514982582GG.SHE06KASK06-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen PSHE.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support