Stehlager mit Spannlager / PSHEY□□-XL / Gusseisen / Blockform / kurzer Sockel / P -Dichtung / Schraube in Innenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008887450000
0008915330000
0008915410000
0008937570000
0009489500000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Produktcode

28.72 €

1 5 Arbeitstage 20128006600SHE040,4264333GAY20-NNP-B--22,1651964GG.SHE04-NKASK0425PSHEY20-XL-N

33.22 €

1 5 Arbeitstage 25140007800SHE050,5170365GAY25-NNP-B2119,54070-70GG.SHE05-NKASK0527PSHEY25-XL-N

40.71 €

1 5 Arbeitstage 301950011300SHE060,8882429GAY30-NNP-B---98-82GG.SHE06-NKASK0630PSHEY30-XL-N

47.63 €

1 5 Arbeitstage 352550015300SHE071,293476GAY35-NNP-B---103-93GG.SHE07-NKASK0735-

105.22 €

1 5 Arbeitstage 605200036000SHE123,6140699GAY60-NNP-B--2915042140GG.SHE12-NKASK1247PSHEY60-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen PSHEY.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support