PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 492

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 492

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
492-4
492-5
492-6
492-8
492-10
492-12
492-16
492-20-WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

35.15 €

1 5 Arbeitstage 6.4287511.5-0.18-4611216,240

37.45 €

1 5 Arbeitstage 7.9258513.6-0.21-5810014,500

40.29 €

1 5 Arbeitstage 9.522.59015.5-0.25-6109013,050

46.42 €

1 5 Arbeitstage 12.71913018.91/20.33-8-7611,020

57.65 €

1 5 Arbeitstage 15.91515022.2-0.41-1016608,700

66.02 €

1 5 Arbeitstage 19.11518026-0.56-1219608,700

92.97 €

1 5 Arbeitstage 25.41123033.3-0.75-1625446,380

124.95 €

1 5 Arbeitstage 31.87.533540-0.93-2031304,350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Nitril (NBR) Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 857-1SC/ISO 11237-1SC Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 492
Einsatzort Standard Montageserie 46 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Substrat Hochfestes Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000
Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support