INA Dreiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Exzenterspannring, leichte Serie, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

230RALTR20-XL

Teilenummer
230RALTR20-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20 Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Tragzahl - dynamische(N) 10000 Tragzah - statisch(N) 5000 B1(mm) 24,5
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen maximal d3(mm) 30
Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewicht(kg) 0,21 Zolltarifgewichtseinheit kg
Einheit Code FLAN42-LSTR (2 Stück) Lochform zylindrisch Teilkreis J.(mm) 71,5
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 333 Gerätematerial Stahl Modell dreieckig
Code RALE20-NPP-B Modellreihen RALTR.. U(mm) 20,6
V(mm) 49 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 8,7 Nachschmierung möglich ja / nein Nein
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für INA Dreiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Exzenterspannring, leichte Serie, P - Dichtung, die Teilenummer ist 230RALTR20-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 230RALTR20-XL.

Technischer Support