INA Dreiloch-square Flansch, Gusseisen, dreieckig, Modell CFTR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008245930000

Teilenummer
0008245930000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.49 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 30 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Anzahl Waren 84833032 Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewicht(kg) 0,68
Zolltarifgewichtseinheit kg Breite A(mm) 22,5 Teilkreis J.(mm) 116
A1(mm) 12 Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 44 Gerätematerial Gusseisen
Modell dreieckig Modellreihen GG.CFTR.. A2(mm) 13,3
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 11,5 Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für INA Dreiloch-square Flansch, Gusseisen, dreieckig, Modell CFTR, die Teilenummer ist 0008245930000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008245930000.

Technischer Support