PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 787TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
787TC-8
787TC-10
787TC-12
787TC-16
787TC-20
787TC-24
787TC-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Größe Nennbreite
(mm)
Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

105.34 €

1 5 Arbeitstage 12.79021.1--81240093100DE

128.62 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.9--101640093100DE

165.03 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.93/4-12-40093100DE

202.12 €

1 5 Arbeitstage 25.415035.7--162540092100DE

367.78 €

1 5 Arbeitstage 31.821044.9--203140092100US

513.11 €

1 5 Arbeitstage 38.125552.8--243840092100US

743.26 €

1 5 Arbeitstage 50.831867.6--325140092100US

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 35 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Parker Synthesekautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-DC
Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation Typ 787TC Minimaler Berstdruck (MPa) 140
Einsatzort GlobalCore Kompaktspirale Montageserie 77 Minimaler Berstdruck (psi) 20,000
Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support