PARKER Push-Lok-Schlauch 836

PARKER Push-Lok-Schlauch 836

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-12-RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Vakuum (kPa)

61.68 €

1 5 Arbeitstage 6.46512.70-4695

70.25 €

1 5 Arbeitstage 9.57515.70-61095

82.92 €

1 5 Arbeitstage 12.713019.80-81295

122.95 €

1 5 Arbeitstage 19.118026.20.36-121951

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 1.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -48::150 Innere Schicht Synthetischer PKR-Kautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Äußere Schicht Blauer synthetischer PKR-Kautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen Typ 836
Minimaler Berstdruck (MPa) 6.8 Einsatzort Hohe Temperaturen Montageserie 82
Anzahl 40093100 Minimaler Berstdruck (psi) 1,000 Druckklassifizierung Niedriger Druck
Substrat Hochfeste Textil Garnschicht Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs US

Technischer Support