Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722ST-6 |
722ST-8 |
722ST-10 |
722ST-12 |
722ST-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Größe | Nennbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 65 | 19.9 | -6 | 10 | ||
122.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 90 | 22.7 | -8 | 12 | ||
142.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 100 | 26.4 | -10 | 16 | ||
161.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 120 | 30.7 | -12 | 19 | ||
204.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 150 | 37.8 | -16 | 25 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 28 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::125 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | ISO 18752-CC |
Äußere Schicht | Synthesekautschuk mit Polyethylen Außenschicht | Typ | 722ST | Minimaler Berstdruck (MPa) | 112 |
Einsatzort | GlobalCore | Montageserie | 43 | Anzahl | 40092100 |
Minimaler Berstdruck (psi) | 16,000 | Druckklassifizierung | Hoher Druck | Substrat | 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht |
Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | US |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Größe
Nennbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften