Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008582850000 |
0008582930000 |
0008583070000 |
0008583150000 |
0008583230000 |
0008720910000 |
0009475710000 |
0009477680000 |
0009481440000 |
0009481520000 |
0009595960000 |
0009733000000 |
0009733190000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | ASE04 | 0,58 | 64 | 333 | GYE20-KRR-B | 19,6 | 14 | 11 | 19 | 130 | 19 | 64 | GG.ASE04-E-N | KASK04 | 31 | 19 | RASEY20-XL-N | ||
26.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | ASE05 | 0,7 | 70 | 365 | GYE25-KRR-B | 25,4 | 25,5 | 14 | 19 | 130 | 21 | 70 | GG.ASE05-N | KASK05 | 34,1 | 19 | RASEY25-XL-N | ||
37.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | ASE07 | 1,55 | 93 | 476 | GYE35-KRR-B | 30,2 | 32,5 | 14 | 21 | 163 | 27 | 93 | GG.ASE07-N | KASK07 | 42,9 | 21 | RASEY35-XL-N | ||
43.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | ASE08 | 1,84 | 99 | 492 | GYE40-KRR-B | 32,6 | 35 | 18 | 26 | 179 | 30 | 99 | GG.ASE/AK08-N | KASK08 | 49,2 | 26 | RASEY40-XL-N | ||
57.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | ASE10 | 2,62 | 115 | 572 | GYE50-KRR-B | - | - | 29 | 23 | 200 | 34 | 115 | GG.ASE10-N | KASK10 | 51,6 | 23 | RASEY50-XL-N | ||
32.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | ASE06 | 1,13 | 82 | 429 | GYE30-KRR-B | 19,5 | 14 | 11,5 | 22 | 158 | 25 | 82 | GG.ASE06-N | KASK06 | 38,1 | 22 | RASEY30-XL-N | ||
76.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 43500 | 29000 | ASE11 | 3,22 | 124,5 | 635 | GYE55-KRR-B | 39,7 | 52 | 18 | 30 | 222 | 35 | 124,50 | GG.ASE11 | - | 55,6 | 30 | RASEY55-XL | ||
105.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | ASE12 | 4,44 | 140 | 699 | GYE60-KRR-B | - | 24,9 | 14 | 28 | 240 | 42 | 140 | GG.ASE12-N | KASK12 | 65,1 | 28 | RASEY60-XL-N | ||
191.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 62000 | 44000 | ASE14 | 5,93 | 156 | 794 | GYE70-KRR-B | 44,5 | 62 | 22 | 28 | 260 | 44 | 156 | GG.ASE14 | - | 74,6 | 28 | RASEY70-XL | ||
212.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 62000 | 44500 | ASE15 | 6,5 | 164 | 825 | GYE75-KRR-B | - | - | 28 | 30 | 265 | 48 | 164 | GG.ASE15 | - | 77,8 | 30 | RASEY75-XL | ||
255.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | ASE16 | 8,41 | 175 | 89 | GYE80-KRR-B | - | - | 55,8 | 35 | 290 | 55 | 175 | GG.ASE16 | - | 82,6 | 35 | RASEY80-XL | ||
25.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 9800 | 4750 | ASE03 | 0,43 | 57 | 302 | GYE12-KRR-B | 15,9 | 9,8 | 11 | 19 | 125 | 18 | 57 | GG.ASE03 | - | 27,4 | 19 | RASEY12-XL | ||
23.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 4750 | ASE03 | 0,42 | 57 | 302 | GYE15-KRR-B | 46,9 | - | 60 | 19 | 125 | 18 | 57 | GG.ASE03 | - | 27,4 | 19 | RASEY15-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | zylindrisch |
Modellreihen | RASEY.. | Faden | M6 | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften