INA Dreibolzen, Flansch Quadrateinheiten, Stahl, Schraube in dem Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008329600000
0008398090000
0008398250000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
S
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Code U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

21.25 €

1 5 Arbeitstage 25140007800FLAN52-MSB0,31295FLAN52-MSB (2 Stück)-876AY25-NPP-B21,527608,7RAY25-XL

19.55 €

1 5 Arbeitstage 20128006600FLAN47-MSB0,29290,5FLAN47-MSB (2 Stück)-8,771,5AY20-NPP-B2025558,7RAY20-XL

25.45 €

1 5 Arbeitstage 301950011300FLAN62-MSB0,562,5112,7FLAN62-MSB (2 Stück)22,23790,5AY30-NPP-B23,5307110,5RAY30-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Stahl Modell runden
Modellreihen RAY.. Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support