INA Aufspuleinheiten, Gusseisen, Spannlager mit Exzenterspannring, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008274950000
0008275090000
0008276730000
0008276810000
0008277030000
0008277380000
0008277700000
0008775490000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse T
(mm)
B1
(mm)
maximal d3
(mm)
H1
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
L3
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code A2
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

41.74 €

1 5 Arbeitstage 25140007800TUE055144,537,5760,95090GG.TUE0530,2-371898,5321262GE25-KRR-B2519RTUE25-XL

50.63 €

1 5 Arbeitstage 301950011300TUE065648,544891,2557102GG.TUE06--22,518114,536,51270GE30-KRR-B2522RTUE30-XL

67.95 €

1 5 Arbeitstage 403250019800TUE088256,5581022,582115GG.TUE0835,1-5020141491688GE40-KRR-B3529RTUE40-XL

80.66 €

1 5 Arbeitstage 453250020400TUE098256,5631022,4482115GG.TUE0938,2-5020141491688GE45-KRR-B3529RTUE45-XL

85.91 €

1 5 Arbeitstage 503500023200TUE108362,8691022,5785115GG.TUE1046,9-6020148491690GE50-KRRB3529RTUE50-XL

139.89 €

1 5 Arbeitstage 605200036000TUE1210277,9841304,74100146GG.TUE1247,6-703218663,522118GE60-KRR-B4435RTUE60-XL

350.92 €

1 5 Arbeitstage 807200054000TUE1611070,71081657,7120184GG.TUE16--27,5352307028140GE80-KRR-B5041RTUE80-XL

232.08 €

1 5 Arbeitstage 706200044000TUE13/1411066961516,82120166GG.TUE13/1446,69627352147025135GE70-KRR-B5041RTUE70-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 1 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell Mit Durchgangsloch Form des Loches
Modellreihen RTUE.. Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support