INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Hülse separat aufsteckbar, R Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0009700500000

Teilenummer
0009700500000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.23 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 30 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 18900 Tragzah - statisch(N) 11300 Gehäuse CJT06
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Hülse separat aufsteckbar maximal d3(mm) 45
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewicht(kg) 0,8 Höhe H(mm) 142
Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 116,5 Einheit Code GG.CJT06-N
Breite A(mm) 39 Lochform verjüngt Länge L(mm) 80
A1(mm) 12 Gerätematerial Gusseisen Modell Oval
Code GSH30-2RSR-B Modellreihen RCJTA.. Schutzkappe KASK06
A2(mm) 20 U(mm) 44 B(mm) 32
V(mm) 80 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 11,5 Faden M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Produktcode RCJTA30-XL-N

Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Hülse separat aufsteckbar, R Dichtung, die Teilenummer ist 0009700500000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009700500000.

Technischer Support